Nowe dwa warianty zostały dodawane do rodziny jednokanałowych wyłączników elektronicznych firmy Phoenix Contact.
Produkty te posiadaj na stałe ustawione prądy nominalne 1 i 8 A. Tak więc rodzina obejmuje obecnie sześć urządzeń o stałych wartościach prądu znamionowego (1, 2, 3, 4, 6 oraz 8 A).
Ponadto istnieją również warianty z regulowanymi wartościami prądu znamionowego między 1-3 A, 1-4 A oraz 1-8 A. Produkty można ustawiać z krokiem co 1 A.
Przy całkowitej szerokości zaledwie 6 mm wyłączniki jednokanałowe zajmują bardzo mało miejsca dzięki temu niezawodna ochrona nadprądowa może być zapewniona nawet niewielkiej przestrzeni.
A dzięki możliwości połączenia z systemem listew zaciskowych CLIPLINE complete można szybko złożyć prostą dystrybucję potencjału za pomocą nowych urządzeń.
Standardowe listwy zaciskowe i akcesoria mogą być nadal używane i nie ma potrzeby dobierania nowych materiałów. A dodawanie do istniejących aplikacji jest szybkie i łatwe.
"$pageName" na