Powrót do aktualności

Ochrona przed przepięciami wchodzi głęboko do systemów i urządzeń chroniąc przed ewentualnym zniszczeniem

27.03.2014

Ochrona przed przepięciami wchodzi głęboko do systemów i urządzeń chroniąc przed ewentualnym zniszczeniem

BLOCKTRAB to rodzina ograniczników typu 3 która znakomicie nadaje się do ochrony urządzeń elektronicznych, jak sterowniki pieców, bram automatycznych, systemów alarmowych i temu podobnych.

W przypadku wyładowania piorunowego wielostopniowa koncepcja ochrony składająca się z (typ 1) typu 2 oraz typu 3 ograniczników jest zawsze zalecana. Rozwiązanie to ( BT-SKT-230AC/A) posiada akustyczny wskaźnik statusu, w przypadku uszkodzenia nie można go wyłączyć jak również zignorować. Dzięki temu użytkownik, nawet jeśli zapomni o nim, będzie skutecznie poinformowany o konieczności odzyskania funkcji ochronnej. Uszkodzony ogranicznik powinien być wymieniony przez osobę przeszkoloną.
Sposób mechanicznego zainstalowania / umieszczenia ogranicznika nie jest istotny, posiada on jako jeden z nielicznych „uszy” do zamocowania do powierzchni lecz również może pozostawać nieumocowanym.
Posiada trzy zaciski sprężynowe, które umożliwiają wprowadzenie po dwa przewody: fazy, neutralnego oraz przewodu ochronnego. Dzięki temu można łatwo go włączyć równolegle do instalacji przez szeregowe włączenie  poprzez wspomniane zaciski. Trzy kolory zacisków jednoznacznie określają jakie przewody powinny się w nich znaleźć. Budowa wewnętrzna jest symetryczna pomiędzy L oraz N, lub L oraz L (dla  systemu IT).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij