Powrót do aktualności

System Axioline I/O dedykowany do aplikacji bezpieczeństwa

11.09.2014

System Axioline I/O dedykowany do aplikacji bezpieczeństwa

Moduły Profisafe firmy Phoenix Contact, należące do serii modułów Axioline F I/O, umożliwiają wdrażanie aplikacji bezpieczeństwa. Korzystając z Profinet i Profibus, moduły te pozwalają na przejmowanie sygnałów wyjściowych związanych z bezpieczeństwem w szafie sterowniczej.

Urządzenia te posiadają kategorię zatrzymania 1. Opóźnienie wyłączenia następuje niezależnie od powodu awarii.
Komunikacja oparta na diagnostyce kanałowej, zapewnia wysoką dostępność systemu. Jej odporność na zakłócenia jest uwarunkowana możliwością  przełączania pod obciążeniem (zarówno indukcyjnym, jak i pojemnościowym). To inżynierskie narzędzie sterownika urządzenia przyspiesza proces projektowania i upraszcza instalację.

Moduły Profisafe są zgodne ze specyfikacją V2 i posiadają wyjścia obciążeń pojemnościowych do 10 uF i o znamionowym natężeniu prądu 2A. Spełniają one wymogi integralności bezpieczeństwa do SIL CL 3 i oferują poziom wydajności na pozimie PL e.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij