Powrót do aktualności

Ekranowane wtyki M12 z szybkim przyłączem przewodu

16.06.2016

Ekranowane wtyki M12 z szybkim przyłączem przewodu

Nowatorskie ekranowane wtyki M12 z szybkim przyłączem IDC, z oferty Phoenix Contact, umożliwiają szybkie i łatwe przygotowanie specjalistycznego okablowania.

Wtyki składają się z zaledwie dwóch elementów. Całkowite przygotowanie przewodu do nałożenia wtyku odbywa się tylko poprzez usunięcie płaszcza zewnętrznego oraz fragmentu ekranu.

Złącza zapewniają szeroki zakres przyłączanych przekrojów – od 0.14 mm² do 0.75 mm². Dodatkowo, maksymalna średnica zewnętrzna przewodu wynosi aż 9,7mm. Oznacza to, że można użyć prawie każdego dostępnego przewodu sygnałowego lub transmisji danych.

Każde miejsce na żyłę jest oznaczone odpowiednim kolorem (zgodnym z typem przewodu/magistrali). Dostępne są wtyki M12 z kodowaniem A, B, D oraz X – zarówno dla linii sygnałowych jak i transmisji danych do 10 Gbit/s


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij