Osiem nowych urządzeń na szynę DIN firmy Phoenix Contact zapewnia różne opcje połączeń.
Ethernetowe panele krosownicze umożliwiają szybkie i łatwe połączenie między okablowaniem pola i szafy sterowniczej. Osiem nowych urządzeń na szynę DIN firmy Phoenix Contact zapewnia różne opcje połączeń. W osłoniętej przestrzeni okablowania, dla ułatwienia instalacji mamy do dyspozycji technologie połączeń IDC, Push-in i połączenie śrubowe.
Ekranowanie kabla jest połączone bez użycia narzędzi, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed odkształceniami. Oszczędza to czas podczas instalacji. Opcjonalna ochrona przeciwprzepięciowa chroni podłączone urządzenia końcowe, zwiększając tym samym dostępność systemu. Dodatkowy system monitorowania prądu umożliwia lepszą diagnostykę. Wszelkie występujące prądy ekranowe, spowodowane różnymi potencjałami lub EMC, są sygnalizowane przez diodę LED. W związku z tym problemy z instalacją są widoczne natychmiast, bez konieczności przeprowadzania rozległych pomiarów.
Asortyment uzupełnia dwanaście urządzeń Power over Ethernet (PoE), które mogą zasilać urządzenia, takie jak kamery, routery, panele HMI itp. Za pośrednictwem jednego kabla Ethernet. Technologia instalacji i funkcje ochronne panelu krosowniczego są używane po raz pierwszy w tych dwunastu urządzeniach. Wraz z tymi nowymi technologiami urządzenia są dostępne z mocą do 60 W i zasilaczem elektrycznie izolowanym.
"$pageName" na