Powrót do aktualności

Dwurzędowy terminal przyłączeniowy o gęstym upakowaniu styków

17.11.2015

Dwurzędowy terminal przyłączeniowy o gęstym upakowaniu styków

Terminale przyłączeniowe serii SPTD 1,5 pozwalają na podłączanie na małej powierzchni, w dwóch rzędach, przewodów o przekroju do 1.5 mm² (z uwzględnieniem tulejki kablowej).

Zaprojektowano je do pracy przy napięciu do 200V i obciążeniu prądem do 10A. Przykładem obszaru ich zastosowań mogą być aplikacje kolejowe lub automatyki budynków.

Dzięki ich zwartej konstrukcji terminale te można łatwo integrować na panelu czołowym urządzenia. Odpowiednie rozmieszczenie pinów wlutowywanych na PCB gwarantuje wysoką stabilność mechaniczną. Standardowo dostępne są warianty od 2x2 do 2x12 biegunów. Terminale z większą ilością przyłączy mogą być dostępne na specjalne życzenie.

Złącza serii SPTD 1,5 posiadają przyłącze sprężynowe typu Push-in z przyciskiem zwalniającym przewód. Dodatkowo każdy biegun posiada przyłącze dla sondy pobierczej oraz wolne pole do umieszczenia oznaczników.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij