Powrót do aktualności

Złącza M12 dla sieci Ethernet

16.11.2017

Złącza M12 dla sieci Ethernet

Najnowsze wtyki M12 firmy Phoenix Contact, posiadające kodowanie X, przeznaczone są do pracy w sieciach Ethernet budowanych w miejscach wymagających szczelnych połączeń.

Wyróżniają się najszybszym dostępnym na rynku sposobem przyłączania przewodu – w technologii Quickon. Wystarczy przewlec przewód przez dławnicę, rozłożyć na boki poszczególne żyły umieszczając je w oznaczonych kolorami miejscach, odciąć zwykłymi obcinaczkami bocznymi nadmiar przewodów i skręcić obie części złącza. Poszczególne przewody zostają skierowane między styki nacinające ich izolację (technika sprawdzona od lat w branży telekomunikacyjnej). Złącze akceptuje ekranowane kable o średnicy do 9,7mm oraz żyły z zakresu 26-22AWG. Zapewnia transfer 10 Gbps w  kategorii CAT6A.

Oprócz wtyku M12 dostępny jest także łącznik umożliwiający szybką naprawę lub przedłużenie przewodu bez utraty jakości transmisji, z zachowaniem szczelności połączenia. Po obu jego stronach znajduje się przyłącze Quickon. Stanowi on wartą uwagi alternatywę do powszechnie stosowanych puszek połączeniowych. 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij