Powrót do aktualności

System oznaczeń przeznaczony do instalacji

08.10.2015

System oznaczeń przeznaczony do instalacji

Firma Phoenix Contact rozszerzyła swój asortyment o złożony system oznaczeń wykorzystywany na dużych obiektach tj. elektrownia, w skład którego wchodzą: kolorowe szyldy wtykane zgodne z DIN 2403, tabliczki ze zintegrowanym transponderem RFID, uchwyty tabliczek, trzymacze.

System oznaczeń dostępny jest w wersji bazowej lub wersji rozszerzonej ze zintegrowanym transponderem RFID HF lub UHF. Za pomocą czytników RFMARK można bezkontaktowo opisywać materiały oznaczeniowe i odczytywać z nich dane. Informacje zapisane na tagu RFID sprawiają, że prace związane z konserwacją i utrzymaniem ruchu można szybciej zrealizować.    

Wykorzystując drukarkę Bluemark CLED możemy opisywać zarówno oznaczniki bez jaki i z technologią RFID. System charakteryzuje się duża odpornością  na działanie warunków atmosferycznych, chemikalia oraz ścieranie i tarcie, dlatego z powodzeniem może być stosowane na obiektach przemysłowych.   


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij