Powrót do aktualności

Indywidualna konfiguracja bloków rozdzielczych z zaciskami Push-in

21.05.2018

Indywidualna konfiguracja bloków rozdzielczych z zaciskami Push-in

Bloki dystrybucji potencjałów PTFIX firmy Phoenix Contact są teraz dostępne z zaciskami Push-in o przekroju do 4 mm².

Bloki można łączyć i montować indywidualnie. Dostępne są 6, 12 i 18 przewodowe bloki, które są możliwe w 11 różnych kolorach. Oprócz klasycznego montażu na szynie DIN na NS 15 i NS 35, dostępne są adaptery kołnierzowe do bezpośredniego montażu na ściance i uniwersalne mocowanie na klej.

Rodzina PTFIX powiększyła się również w pojedyncze złączki na przewody 2,5 mm², które umożliwiają w wygodny sposób powiększyć ilości połączeń w bloku lub indywidualnie skonfigurować blok z różnych pojedynczych kolorów. Elementy te o dwóch pozycjach są najmniejszą możliwą jednostką. Można je łączyć ze sobą i ze wszystkimi pozostałymi typami bloków w nominalnym przekroju.

Korzystając z nowego internetowego konfiguratora PTFIX, można łatwo tworzyć produkty o pożądanych właściwościach związanych z liczbą pozycji, opcją montażu, kolorem i oznaczeniem. Konfiguracja wykorzystuje integrujące połączenie z e-sklepem Phoenix Contact w celu zapewnienia prostego procesu zamawiania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410