Powrót do aktualności

Cewka Rogowskiego – szybka instalacja bez demontażu elementów instalacji

16.10.2014

Cewka Rogowskiego – szybka instalacja bez demontażu elementów instalacji

Cewki Rogowskiego PACT RCP firmy Phoenix Contact można łatwo zamontować tam, gdzie jest zbyt mało miejsca dla tradycyjnych przekładników prądowych.

Doskonale nadają się do modernizowanych instalacji oferując oszczędność czasu i miejsca. Czas przestoju redukowany jest do minimum, ponieważ nie ma tutaj konieczności demontowania elementów instalacji.

System pomiarowy  składa się z cewki Rogowskiego oraz przetwornika pomiarowego. Elastyczne cewka pomiarowa może być ułożona wokół szyn zbiorczych i przewodów okrągłych, nawet w miejscach ograniczonej przestrzeni.
W przeciwieństwie do przekładników prądowych z otwieranym rdzeniem, wartość prądu pierwotnego nie wpływa na wielkość oraz ciężar cewki. W przypadku rozwarcia obwodu wtórnego nie pojawią się niebezpieczne napięcia, które mogą uszkodzić przekładnik lub spowodować zagrożenie dla obsługi. Z użyciem pojedynczego typu cewki można rejestrować prądy przemienne do 4000 A.

Przetwornik pomiarowy transformuje sygnał wyjściowy z cewki Rogowskiego na typowy prąd wtórny jaki otrzymywany ze standardowego przekładnika prądowego. Sygnał wyjściowy uwzględnia przesuniecie fazowe w zakresie częstotliwości od 10 do 5000 Hz, dzięki czemu wyższe harmoniczne i stany nieustalone są dokładnie rejestrowane. Ponadto 8 zakresów pomiarowych ustawianych za pomocą przełączników DIP gwarantuje uniwersalność zastosowania.

Cewkę Rogowskiego można pewnie osadzić nawet na „gorącej” szynie zbiorczej poprzez zastosowanie opcjonalnego adaptera mocującego. W zależności od wymiarów przewodu okrągłego dostępne są trzy długości cewki Rogowskiego: 300, 450 oraz 600 mm.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij