Powrót do aktualności

Złącze dla fotowoltaiki dedykowane dużym przekrojom przewodów

26.09.2013

Złącze dla fotowoltaiki dedykowane dużym przekrojom przewodów

Złącze wtykowe z serii SUNCLIX, wyprodukowane przez firmę Phoenix Contact, pozwala na samodzielne łączenie przewodów o przekrojach od 6 mm² do 16 mm². Złącze powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – rozbudowane instalacje PV wymagają coraz dłuższych kabli. To powoduje konieczność stosowania większych przekrojów, w celu zapobieżenia strat przesyłowych w liniach instalacji fotowoltaicznych.

Wtyk DC może zostać zamontowany w miejscu bezpośredniej instalacji w ciągu zaledwie 15-20 sekund, i to bez konieczności zastosowania specjalistycznych narzędzi. Przygotowanie pojedynczego wtyku zamyka się w kilku krokach – zdjęcie izolacji z końca przewodu PV, wsunięcie go w terminal, zatrzaśnięcie sprężyny, wsunięcie tylnej części obudowy wtyku i dokręcenie dławnicy.

Wtyki sklasyfikowane są w stopniu szczelności IP68 (2m/24h) I spełniają wymagania normy  DIN EN 50521. Zastosowane materiały wysokiej jakości gwarantują długoterminową stabilność I pewność połączenia w dowolnych warunkach atmosferycznych.  Zatrzask blokujący połączone wtyki daje się zwolnić tylko przy użyciu wkrętaka – zapobiega to przypadkowym przerwaniom linii zasilającej.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij