Powrót do aktualności

Nieoślepiające lampy maszynowe LED łatwe i elastyczne w instalacji

09.04.2013

Moduł komunikacyjny (po lewej) i lampa maszynowa (po prawej)  

Moduł komunikacyjny (po lewej) umożliwia przyłączenie lamp (po prawej) do sterownika danej maszyny

Nasze nowe lampy maszynowe LED umożliwiają efektywne i nieoślepiające oświetlanie Twojej maszyny. Przy tym lampy dają się szczególnie łatwo zintegrować w danej instalacji i sterować za pośrednictwem systemu magistrali.

Lampy LED, dzięki zintegrowanej optyce, zapewniają efektywne, jednorodne i nieoślepiające oświetlenie wnętrz maszyn. Należą one do naszej nowej rodziny produktów Phoenix Contact Lighting Devices, w skrócie PLD. Przez bezstopniowe ściemnianie można dopasować jasność oświetlenia, na przykład do okoliczności wewnątrz maszyny, takich jak ewentualne odbicia lub konkretny stan maszyny. Do obserwacji szybko przebiegających procesów można przykładowo użyć efektu stroboskopowego, włączając tryb błyskowy lampy.

 

Wysoki potencjał oszczędności
Dzięki technologii LED lampy są szczególnie oszczędne pod względem zużycia energii. Opcjonalne połączenie szeregowe i szybka blokada M12 SPEEDCON oszczędzają przy tym czas i nakłady na okablowanie. Dzięki niezwykle wysokiej żywotności źródeł światła LED rzędu ponad 65 000 godzin można oszczędzić ponadto koszty konserwacji.

 

Różnorodne możliwości wysterowania
Opcjonalnie lampy maszynowe pozwalają się całkowicie zintegrować ze sterownikiem maszyny za pośrednictwem modułu komunikacyjnego. Moduł włącza się w tym celu po prostu przed pierwszą lampą. Następnie komfortowo realizuje się konfigurację i sterowanie lampami za pośrednictwem systemu magistrali danej maszyny.

 

Pasujące do Twojej aplikacji
Lampy maszynowe PLD są dostępne w długościach 200 mm, 365 mm i 695 mm, każdorazowo z kątem rozsyłu światła 50° lub 100°. Moduł komunikacyjny można otrzymać, do wyboru, z interfejsem PROFINET lub PROFIBUS. Lampy można montować łatwo i szybko we wszystkich aplikacjach dzięki różnorodnym akcesoriom montażowym.

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij