Powrót do aktualności

Dział Budowy Maszyn w Nowym Tomyślu

27.10.2015

Dział Budowy Maszyn, w naszym zakładzie produkcyjnym w Nowym Tomyślu  

Pracownicy działu Budowy Maszyn przy kolejnym wybudowanym automacie do montażu jednego z nowych produktów Phoenix Contact, właśnie przechodzącym fazę testów.

Dział Budowy Maszyn, w naszym zakładzie produkcyjnym w Nowym Tomyślu, powstał w 2006 roku i jest częścią Support Units (SU) Phoenix Contact Wielkopolska. Jest odpowiednikiem działu Maschinenbau istniejącego od ponad 20 lat w Blombergu, z którym ściśle współpracuje.

Dział jest odpowiedzialny za budowę nowych oraz modernizacje i utrzymanie ruchu istniejących maszyn i oprzyrządowań wspomagających działy produkcyjne w realizacji zleceń. Praca Działu pozwala w dużym stopniu uniezależnić nasz zakład od firm zewnętrznych.

Silna kadra inżynieryjno-techniczna (łącznie 26 osób) składa się przede wszystkim z konstruktorów, mechaników, programistów i automatyków. Nad poprawnością i terminowością realizacji projektów czuwają menedżer projektu, specjalista ds. logistyki i specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań projektowania komputerowego CAD 3D oraz, stale rozwijanego, know-how z zakresu mechaniki, automatyki, ergonomii i bezpieczeństwa, w dziale są projektowane, budowane i uruchamiane maszyny wykorzystujące najnowsze technologie automatyzacji montażu i kontroli jakości, m.in.  precyzyjne  napędy elektromechaniczne, roboty czy systemy wizyjne. Wszystkie maszyny, które powstają w Dziale Budowy Maszyn spełniają  najwyższe standardy Phoenix Contact dotyczące jakości i bezpieczeństwa, często przewyższające wymagania unijnych dyrektyw.

W dziale co roku powstaje około 200 oprzyrządowań oraz średnio 3 – 4 maszyny. Wszystkie one służą do montażu i kontroli jakości artykułów Phoenix Contact, z których, najczęściej, same są zbudowane.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij