Powrót do aktualności

Urządzenia I/O przeznaczonych dla przemysłu

11.07.2016

Urządzenia I/O przeznaczonych dla przemysłu

Rodzina produktów Axioline E firmy Phoenix Contact, to seria modułowych produktów I/O (wejść / wyjść) przeznaczonych głównie dla przemysłu.

Dla produktów tych dostępne są obudowy w wariantach plastikowych oraz metalowych, wszystkie o stopniu ochrony IP67. Moduły I O współpracują z całą rodziną protokołów takich jak: EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, Profinet, Sercos i Profibus.  Seria E łączy wszelkie funkcje cyfrowych modułów dwustanowych oraz   I/O – link Master‘a  dla każdej sieci.

Istnieje pięć różnych konwerterów I/O Link/analog, do obsługi funkcji analogowych - SI/I, AO/U, AO/I, AO/U, i BRT – umieszczonych w dwóch różnych typach obudów: prostych i kątowych. Linia produktów obejmuje w sumie 70 pozycji, które są już dostępne ne rynku.Seria Axioline E wyróżnia się zarówno szybkim montażem, jak i systemem szybkiego blokowania SPEEDCON. Jest wytrzymała dzięki odporności na drgania do 5 g i odporność na wstrząsy do 30 g. Łatwą obsługę zapewnia kolorowa i jasna sygnalizacja połączeń.

Nowy sposób zasilania M12, z obciążalnością prądową 2 x 12 A, zapewnia szczególnie efektywne i bezpieczne zasilanie urządzenia. Obniża to koszty dodatkowego okablowania, ponieważ do jednego urządzenia, wymagany jest tylko jeden kabel.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij