Rodzina skrzynek, o wysokiej klasie szczelności IP do aplikacji fotowoltaicznych, stale się rozwija w miarę zmian i oczekiwań rynku.
Zawiera obecnie wiązania do bardzo małych aplikacji jak i do wielkich elektrowni fotowoltaicznych.
W najprostszej postaci jest to obudowany ogranicznik przepięć ze złączkami, wersje bardziej rozwinięte to też złączki bezpiecznikowe.
Kolejną opcją jest obecność wyłącznika do obwodów DC.
Oprócz złączek na szynę wewnątrz skrzynek dostępne są zestawy ze złączkami SUNCLIX. Złączki te to bardzo szybki i prosty sposób łączenia odwodów DC jak i zabezpieczenie przed nieuprawnionej ingerencji w te obwody przy zachowaniu intuicyjnej obsługi. Dalsze modyfikacje to również ochrona obwodów AC w przypadku małych aplikacji po skomplikowane systemy monitorujące prąd z poszczególnych stringów. Oczywiście zawarte w rodzinie są rozwiązania dla więcej niż jednego stringa.
Takim zwieńczeniem jest kompletna stacja meteorologiczna zbierająca dane pogodowe, która komunikuje się z jednostką centralną poprzez Profinet, Modbus czy SunSpec.
"$pageName" na