Powrót do aktualności

Nowa ramka sprężynowa dla modułowych wkładek złącz przemysłowych

25.01.2018

Nowa ramka sprężynowa dla modułowych wkładek złącz przemysłowych

System modułowych wkładek stykowych do złącz przemysłowych jeszcze nigdy nie był tak łatwy w montażu.

Dzięki nowej ramce sprężynowej, w której w prosty sposób zatrzaskuje się pojedyncze moduły, kompletne złącze można wykonać w krótkim czasie, bez konieczności korygowania położenia wkładek w trakcie montażu. I to w czasie nawet o 40% krótszym niż dotychczas! Możliwe jest nawet dołożenie brakującej wkładki do już zmontowanego gniazda, bez konieczności jego demontażu.

Odświeżona oferta wkładek zapewnia teraz jeszcze więcej możliwości. W jednej obudowie można zamknąć połączenie transmisji danych, zasilania (do 200A), sygnałów. Dostępne są rozwiązania dla światłowodów, pneumatyki, sieci Ethernet (RJ45), a nawet termopar.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410