Powrót do aktualności

Złącza przemysłowe Heavycon EVO

22.03.2018

Złącza przemysłowe Heavycon EVO

Firma Phoenix Contact wprowadziła na rynek serię popularnych złącz przemysłowych. Heavycon EVO prezentuje naturalną ewolucję wytrzymałych złącz w kierunku potrzeb klientów – stają się one coraz lżejsze, ekonomiczne, łatwiejsze w obsłudze i magazynowaniu.

Zastosowane tworzywa sztuczne w konstrukcji obudów złącz Heavycon EVO zapewniają właściwą odporność na udary mechaniczne przy zachowanej niskiej wadze. Dzięki znacznemu ograniczeniu wariantów oraz przemyślanemu mocowaniu elementu z dławnicą, łatwo jest zrealizować mnogość średnic i wyprowadzeń kabli (proste lub kątowe) za pomocą zaledwie kilku elementów dostępnych z katalogu.
Najciekawszą ich cechą jest pełna kompatybilność ze standardem przemysłowych złącz. Nieważne czy stosowano standardowe rozwiązanie z obudowami metalowymi – jeśli zachodzi potrzeba zastosowania tańszej alternatywy, można wprost zastąpić obecnie stosowane wersją HC EVO zachowując przy tym możliwość mieszania obu wersji (kombinacji gniazdo-wtyk). Z obudowami HC EVO można używać zarówno wkładek stykowych o stałej liczbie biegunów jak i systemów modułowych.  Dostępne są także gotowe zestawy połączeniowe z wkładkami stykowymi, gotowe do zamówienia pod jednym numerem katalogowym.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410