Powrót do aktualności

Usługa kalibracji narzędzi do zaciskania końcówek

27.02.2014

Usługa kalibracji narzędzi do zaciskania końcówek

Phoenix Contact dodał do swojej szerokiej oferty, usługę odpłatnego kalibrowania narzędzi do zaciskania końcówek na przewody.

Usługa polega na sprawdzaniu narzędzi produkcji Phoenix Contact serii CRIMPFOX za pomocą specjalistycznego urządzenia testującego. W przypadku wykrycia nieścisłości w stosunku do przyjętych norm narzędzie jest kalibrowane do parametrów, zgodnie z którymi może dalej prawidłowo zaciskać końcówki.  

Jest to unikatowa na rynku polskim usługa okresowego badania zaciskarek pod kątem siły zaciskania, każde przesłane do Phoenix Contact narzędzie może być poddane 5 próbom „zrywalności”, po zdanym egzaminie CRIMPFOX zostanie zaopatrzony w naklejkę informującą o dacie przeprowadzonego testu oraz dokument określający wyniki przeprowadzonych badań. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że wszystkie wykonywane aplikacje są wykonane zgodnie z zaleceniami producentów i norm, jednocześnie wydłuży to czas pracy zaciskarek dając wprost wymierne oszczędności i brak konieczności zakupu nowych zaciskarek za każdym razem gdy nie jesteśmy pewni połączenia.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij