Powrót do aktualności

Nowy komputer przemysłowy typu BOX do pracy bezpośrednio przy maszynie

18.02.2016

Nowy computer przemysłowy typu BOX do pracy bezpośrednio przy maszynie

Kolejna generacja komputerów Serii Valueline oferuje teraz zupełnie nową, solidną konstrukcję i nowe procesory w różnych klasach wydajności.

Nowy komputer typu Box PC jest elastycznym rozwiązaniem, przeznaczonym do pracy bezpośrednio „na miejscu“, przy maszynie. Konstrukcja oczywiście w pełni bezwentylatorowa, zapewnia pracę w warunkach przemysłowych. Wszystkie kluczowe elementy wyposażenia (wszystkie przyłącza) są w „przyjazny sposób“ dostępne z jednej strony urządzenia.

Urządzenie może być rozszerzone o gniazda PCI / PCIe. Bezpieczeństwo danych jest zwiększone, dzięki możliwości zastosowania dwóch, niezależnych dysków twardych oraz obsługą macierzy RAID. Do wyboru mamy aż trzy procesory: Intel Core i5-4300U 4 generacji (Haswell) lub Intel Celeron N2930 lub 3-ciej generacji (Baytrail). Komputer umożliwia połączenie z dowolną siecią, wykorzystując interfejsy: 4 x USB 2,0 lub 2 x USB 2.0 i 2 x USB 3,0. Ponadto PC Box obsługuje wiele monitorów o dużych ekranach nawet do 4K. Urządzenie może być zainstalowane w półce lub na ścianie, w zależności od wymagań klienta.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij