Powrót do aktualności

Komputery panelowe z wielodotykowym ekranem (multitouch)

27.10.2016

Nowe komputery panelowe z wielodotykowym ekranem (multitouch)

Pojawiła się kolejna generacja komputerów panelowych Serii Valueline PPC, produkowanych przez Phoenix Contact, Charakteryzują się zmienioną, nowoczesną obudową oraz wyświetlaczem pojemnościowym z funkcją wielodotykową (multitouch). Dodatkowo, są wyjątkowo odporne na zarysowania i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

Komputery Valueline wykonane są w technologii „bezwentylatorowej“. Wszystkie kluczowe elementy są łatwo dostępne dla użytkownika. Urządzenie może mieć dodatkowe  gniazda PCI-/ PCIe. Bezpieczeństwo danych jest zwiększone, dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych dysków twardych.

Aby w pełni spełnić oczekiwania użytkowników, możliwe jest wybranie spośród dwóch procesorów: Intel Core i5-4300U 4 generacji (Haswell) lub Intel Celeron N2930 3 generacji (Baytrail). Tworzenie różnych konfiguracji sieci lub komunikacja z dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi jest możliwa poprzez zastosowanie: 4 x USB 2.0 lub 2 x USB 2.0 i USB 3.0; 2 x interfejsów oraz 2 x wyjście wideo i portu wyświetlacza. Do naszej dyspozycji są  różne rozmiary ekranu: 15,6 ", 18,5" i 21,5 ".


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij