Powrót do aktualności

Oszczędność miejsce w szafie sterowniczej: Nowy switch PROFINET o wąskiej konstrukcji

13.06.2013

Switch Smart Managed Narrow dla PROFINET  

Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki nowemu switchowi PROFINET

Nowy switch Smart Managed Narrow oferuje osiem portów RJ45 10/100 MBit/s. Dzięki wąskiej konstrukcji można go zabudowywać w szafach sterowniczych, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca.

Switch pozwala na szczególnie łatwe połączenie i diagnostykę za pomocą narzędzi inżynieryjnych, takich jak STEP7 lub PC WORX — umożliwia to zintegrowany PROFINET I/O-Device. Dysponując automatycznym wykrywaniem topologii za pośrednictwem LLDP i protokołem redundancyjnym MRP, switch jest optymalny do stosowania w sieciach PROFINET Conformance Class B.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij