Powrót do aktualności

Produkt Roku 2013 magazynu Control Engineering

13.02.2014

Produkt Roku 2013 magazynu Control Engineering

10 lutego 2014 r. rozpoczął się najważniejszy etap konkursu - głosowanie Online.

Zapraszamy do wzięcia udziału w II etapie, 11 edycji konkursu magazynu Control Engineering Polska „Produkt Roku”. W tegorocznej edycji konkursu wybieramy produkty w 22 kategoriach.

W I etapie konkursu, jury wybrało najlepsze produkty w swoich kategoriach, które przeszły do II etapu. Wyboru dokonano na podstawie 4 kryteriów: innowacyjność produktu, przydatność w praktyce, łatwość w użyciu, potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z zastosowaniem produktu. W każdej kategorii znajduje się od 2 do 7 produktów (suma punktów wszystkich ocen), na które można już oddawać swój głos.

Głosowanie Czytelników trwa od 10 lutego do 6 marca  2014 r. Można głosować tylko na 1 wybrany produkt w każdej z kategorii konkursowej. Jedna osoba może oddać głos tylko jeden raz.

Sześć produktów Phoenix Contact bierze udział w konkusie:

  1. System przepustów ściennych ułatwiający instalację okablowania w szafach przemysłowych
  2. Przemysłowe złącza HEAVYCON EVO
  3. Kompaktowy PC dla rozszerzonych zakresów temperatur pracy
  4. EMpro - Zdalny dostęp do danych energetycznych
  5. Przetwornice DC/DC w technologii SFB
  6. SafetyBridge system bezpieczeństwa w sieciach rozproszonych

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij