Powrót do aktualności

SafetyBridge system bezpieczeństwa w sieciach rozproszonych

28.08.2017

SafetyBridge system bezpieczeństwa w sieciach rozproszonych

Technologia SafetyBridge jest podstawą nowego zdecentralizowanego systemu bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact. Rozproszone moduły IO przejmują wszystkie funkcje bezpieczeństwa w instalacji.

Moduły wyposażone w technologię SafetyBridge wymieniają „sygnały bezpieczeństwa” za pośrednictwem standardowej sieci automatyki bez konieczności stosowania drogich sterowników SafetyPLC . Funkcje logiczne związane z bezpieczeństwem realizowane są  przez moduł IO SafetyBridge. Bezpłatny program SAFECONF umożliwia stworzenie dowolnej logiki systemu bezpieczeństwa przy użyciu certyfikowanych bloków funkcyjnych (bariera, drzwi, stop bezpieczeństwa, itd.) oraz dokonuje diagnostyki programu i instalacji.
Optymalna integracja funkcji bezpieczeństwa ze standardową siecią (Profibus, PROFINET i INTERBUS) bez sterownika bezpieczeństwa.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410