Powrót do aktualności

Złącza wejść/wyjść COMBICON CIOC

24.11.2014

Złącza wejść/wyjść COMBICON CIOC

W ofercie firmy Phoenix Contact znajdują się wygodne w obsłudze 4-biegunowe złącza serii CIOC, doskonale nadające się do przyłączy wejść-wyjść realizowanych w stopniu ochrony IP20. Znajdują one zastosowanie bezpośrednio na sterownikach jak i w urządzeniach.

Wtyki posiadają przyłącze typu IDC, czyli nacinające izolację. Poszczególne przewody wystarczy wsunąć do komory przyłączeniowej i zacisnąć kombinerkami. Zespolony zatrzask zabezpiecza połączenie przed przypadkowym rozłączeniem.
Gniazda dostępne są zarówno w wykonaniu pionowym jak i poziomym, a także jako zespolony 4-wejściowy blok.
Za pomocą tego systemu można także zrealizować połączenie typu kabel-kabel.
Parametry elektryczne to 3A i 32V, co w większości przypadków jest wystarczającymi wartościami w przypadku sygnałów czujników.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij