Powrót do aktualności

Moduł komunikacji dla sieci Profibus

22.12.2014

Moduł komunikacji dla sieci Profibus

IB IL PB-MA-PAC to moduł komunikacyjny umożliwiający integrację urządzeń z interfejsem Profibus z systemem prostej automatyki Phoenix Contact.

Terminal w sieci Profibus może pracować jako Master lub Slave. Budowa Inline I/O umożliwia bezpośrednie podłączenie istniejących urządzeń ze sterownikami Phoenix Contact. Idealnie pasuje do koncepcji prostej i ekonomicznej automatyki ‘Easy Automation” i małych sterowników swobodnie programowalnych z serii 1xx.
Użytkownik może podłączyć 16 urządzeń Profibus z maksymalną prędkością 12Mbps. Zintegrowana pamięć przechowuje konfigurację mastera. Umożliwia to również szybką podmianę terminala bez konieczności ponownej konfiguracji. Parametry sieci Profibus można ustawiać bezpośrednio w programie PCWorx.
Terminal Profibus rozszerza system Easy Automation oparty na sterownikach ILC Phoenix Contact zapewniając dodatkowe możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij