Powrót do aktualności

Mobilne laboratorium do sprawdzania ograniczników przepięć

07.04.2016

Mobilne laboratorium do sprawdzania ograniczników przepięć

Nowy CHECKMASTER 2 bada funkcje ochronne ograniczników przepięć jak i wykrywa elementy wewnętrzne, których sprawność jest już nadwyrężona. Dzięki temu wzrasta dyspozycyjność systemu w którym one pracują jak również ograniczane są koszty serwisu.

Urządzeniem steruje się intuicyjnie poprzez ekran dotykowy. Kod paskowy wkładki, która ma być sprawdzona jest czytany bezbłędne czytnikiem ręcznym a produkt umieszczany we właściwym adapterze do testu.

Wyniki badań są przechowywane i mogą być widoczne natychmiast lub jako dane przeniesione poprzez pamięć USB.

Wynik zawiera datę, godzinę jak i inne dane co umożliwia śledzenie dokumentów wymagane wg PN-EN 62305.

Podczas złożonego testu wszystkie aktywne elementy są sprawdzane, urządzenie również wykrywa elementy, które częściowo utraciły swoją zdolność lecz jeszcze mieszczą się w dopuszczalnych granicach, w tych przypadkach zaleca jednak wymianę.

Dostępne są adaptery, które umożliwiają badanie przedstawicieli rodzin ograniczników Flashtrab w tym SEC, Valvetrab, Plugtrab, oraz Comtrab.

W ofercie znaleźć można jeszcze walizkę transportową na dostępne adaptery. Język angielski i niemiecki są zainstalowane fabrycznie. Inne wersje są możliwe jak i aktualizacja oprogramowania i danych poprzez dane ze strony urządzenie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij