Powrót do aktualności

Nowa częstotliwość dla systemów Radioline

01.12.2016

Nowa częstotliwość dla systemów Radioline

W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Phoenix Contact wprowadziła nowe urządzenia Radioline działające na nowych częstotliwościach 868 MHz.

Dotychczas urządzenia serii Radioline pracowały na częstotliwościach 2400 MHz (Europa) oraz 900 MHz (USA i Kanada). Urządzenia pracujące na tych częstotliwościach mogą przesyłać sygnały na odległość do 3 km. Nowa częstotliwość pozwoliła na znaczne zwiększenie odległości pomiędzy przesyłanymi sygnałami. Dla nowej częstotliwości wynosi ona nawet 20 km (w otwartej przestrzeni).

Zmiana częstotliwości w żaden sposób nie wpłynęła na funkcjonalność urządzeń Radioline. Do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła radełkowanego - bez konieczności programowania. Radioline transmituje sygnały I/O (tryb I/O) albo dane szeregowe (tryb szeregowy), dzięki czemu ma wszechstronne zastosowanie. Alternatywnie można podłączyć do sterowników również sygnały I/O (za pośrednictwem protokołu Modbus).
Ponadto umożliwia realizację różnych struktur sieci - od prostych połączeń punkt-punkt po kompleksowe sieci kratowe. Dzięki najnowocześniejszej technologii radiowej Trusted Wireless Radioline stanowi najlepszy wybór do zastosowań przemysłowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij