Powrót do aktualności

Inteligentne wyłączanie paneli fotowoltaicznych – bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach dachowych

24.10.2016

Inteligentne wyłączanie paneli fotowoltaicznych – bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach dachowych

Nowy, inteligentny moduł do wyłączania instalacji fotowoltaicznych SOLARCHECK RSD wykrywa niezależne, typowe awarie w dachowych instalacjach fotowoltaicznych i automatycznie przełącza system do stanu bezpiecznego. Dlatego podczas instalacji, przeglądów oraz w sytuacjach zagrożenia chroni przed porażeniem prądem elektrycznym.

Dachowa instalacja fotowoltaiczna wytwarza napięcie stałe do 1000 V. Jej odłączenie po stronie DC nie jest sprawą prostą i staje się problematyczne w momencie uszkodzenia a dodatkowo stanowi poważne zagrożenie w przypadku pracujących przy nich ludzi.

SOLARCHECK RSD analizuje prąd i napięcie po stronie DC. Odchylenia od normalnego stanu lub wyłączenie falownika powodują automatyczne wyłączenie paneli fotowoltaicznych. Instalacja uruchamia się automatycznie po przywróceniu bezpiecznego stanu instalacji. Technologia Auto Rapid Shutdown użyta w modułach SOLARCHECK RSD została opracowana i opatentowana przez Phoenix Contact i jest ona bardziej niezawodna, i szybsza niż jakakolwiek ludzka ocena czy interwencja.

SOLARCHECK RSD składa się z jednostek służących do odłączania poszczególnych modułów fotowoltaicznych i jednostek startowych, które ponownie uruchamiają system. System ten jest łatwy do zintegrowania w istniejącej instalacji, nie trzeba go programować lub ustawiać ręcznie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij