Powrót do aktualności

Beznarzędziowe złączki PTIO 1,5/S do czujników i urządzeń wykonawczych

28.08.2014

Beznarzędziowe złączki PTIO 1,5/S do czujników i urządzeń wykonawczych

Kompaktowe złączki szynowe PTIO 1,5/S firmy Phoenix Contact umożliwiają łatwe i przejrzyste okablowanie trój i cztero-przewodowych czujników, krańcówek i urządzeń wykonawczych.

Dzięki tej rodzinie złączek można zredukować ilość okablowania dla zaworów i czujników magnetycznych, przy tym zajmując jedynie 3,5mm miejsca na czujnik na szynie.
Można zredukować również czas potrzebny na ich podłączenie poprzez beznarzędziowym zaciski sprężynowe Push-In. W których aby podłączyć przewód wystarczy jedynie włożyć go do zacisku i sprężyna pod naciskiem tulejki ugnie się dokonując połączenia.

Dwupoziomowe złączki dostępne są w wersjach trzy- i czteroprzewodowej. Górny poziom do okablowania sygnału jest dostępny ze wskaźnikiem świetlnym lub bez niego. Przyłącza biegunów dodatniego i ujemnego są wykonywane na dolnym poziomie. Przelotowe gniazda na mostki na każdym punkcie zaciskowym umożliwiają szybki i łatwy rozdział potencjału poprzez mostki wtykowe z systemu CLIPLINE bezpośrednio od złączek zasilania PTIO-IN. Za ich pomocą można już bardzo łatwo zasilać i rozbudowywać grupy zacisków a podwójne gniazdo na mostek na każdym punkcie zaciskowym umożliwia ich ustawianie w dowolnym miejscu na listwie zaciskowej.

Zaciski PTIO ze złączami sprężynowymi Push –In są włączone do rodziny złączek szynowych z szeregu Clipline Complete. Dysponują zaletami tego systemu i można je stosować z akcesoriami z tego samego asortymentu. Nowa seria PTIO zmniejsza więc czas wykonania okablowania i obniża koszty zaopatrzenia.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij