Powrót do aktualności

Opaski kablowe WT-UV… odporne na promienie słoneczne

03.01.2018

Opaski kablowe WT-UV… odporne na promienie słoneczne

Oprócz promieniowania podczerwonego promienie słoneczne zawierają również widma promieniowania UV-A i UV-B. W szczególności promieniowanie UV-B prowadzi do uszkodzeń tworzyw sztucznych a tym samym ograniczenia właściwości mechanicznych.

Przyspieszony test starzenia w oparciu o normę DIN EN ISO 4892 stanowi informację na temat odporności na działanie promieni UV. Opaski kablowe bez specjalnych absorberów UV wytrzymują bez uszkodzenie 150 godzin promieniowania UV-B. Odpowiada to stosowaniu na zewnątrz na obszarze Europy Środkowej przez okres maks. 3 lat. Przez dodanie absorberów UV można osiągnąć znacznie większa wytrzymałość. Stabilizowane pod kątem promieniowania UV opaski kablowe WT-UV HF ... firmy Phoenix Contact posiadają odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV na okres 10 lat.

Opaski kablowe WT-UV HF ... są przeznaczone specjalnie do użytku w na zewnątrz budynków i wyróżniają przede wszystkim:

  • Odpornością na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV wg ISO 4892 (QUVB 600h) przez okres do dziesięciu lat;
  • Łatwość w użyciu dzięki optymalnej geometrii opaski;
  • Optymalny kształt główki zapewniającym wysokie siły zrywające;
  • Nie zawierają halogenu i silikonu;
  • Odporność na stałe wysokie temperatury do 105 °C

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410