Powrót do aktualności

Nowy moduł radiowy Bluetooth do komunikacji sterowniczej

26.01.2016

Punkt dostępowy Bluetooth w mocnej obudowie IP65  

Punkt dostępowy Bluetooth w mocnej obudowie IP65

Nowy punkt dostępowy Bluetooth niezawodnie transmituje dane Ethernet aż do siedmiu uczestników — na odległość 250 metrów i do trzech megabitów na sekundę.

Wraz z nowym aparatem pojawia się możliwość korzystania z zalet technologii Bluetooth teraz również w komunikacji sterowniczej. Dzięki optymalizacji przykładowo za pomocą QoS (Quality of Service) i LLDP (Link Layer Discovery Protocol) punkt dostępowy Bluetooth nadaje się szczególnie do protokołów automatyzacyjnych opartych na Ethernecie, takich jak PROFINET i ProfiSafe, EtherNet/IP lub Modbus-TCP.

 

Połączenie wielopunktowe pozbawione zakłóceń
Moduł radiowy może obsługiwać do siedmiu połączeń Bluetooth równolegle i daje się sterować przez wszystkie aparaty zgodne z Bluetooth, które obsługują profil PAN (Personal Area Network).

 

Mocny i elastyczny
Dzięki klasie ochrony IP65, zewnętrznemu przyłączu antenowemu i antenie dookólnej znajdującej się w wyposażeniu moduł stanowi kompaktowe i mocne urządzenie o elastycznym zastosowaniu. Dzięki niskiemu poborowi energii, przeciętnie tylko 1,1 W, nadaje się szczególnie do stosowania w systemach zasilanych z akumulatorów.

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij