Powrót do aktualności

Złączki Push-in konstrukcji kątowej zapewniające znaczne oszczędności przestrzeni

10.10.2016

 Złączki Push-in konstrukcji kątowej zapewniające znaczne oszczędności przestrzeni

Nowe złączki PTS 4 firmy Phoenix Contact zapewniają istotne oszczędności przestrzeni dzięki swojej kompaktowej, kątowej konstrukcji. Kątowe wejście przewodu jest przydatne zwłaszcza przy podpodłogowych systemach okablowania.

Przednie podłączenie umożliwia wykonanie okablowania nawet w niewielkiej przestrzeni. Przy zastosowaniu zacisków Push-in możliwe jest szybkie i łatwe podłączenie maksymalnie czterech przewodów. Okablowanie z użyciem przewodów drutowych i z  końcówkami rurkowymi wykonuje się łatwo i bez użycia narzędzi  Cztery kanały funkcyjne zapewniają wysoki poziom elastyczności przy rozdziale potencjałów, np. systemu trójfazowego lub w celach pomiarowo-kontrolnych. Na wszystkich złączach dostępny jest też punkt do testowania.

Złączki tego typu są dostępne w wersjach dwu-, trój- i czteroprzewodowej, wszystkie o identycznym kształcie, również na przewód ochronny. Złączki te charakteryzują się też dużą powierzchnią przeznaczoną na opis. Dzięki zastosowaniu akcesoriów systemu Clipline complete, możliwa jest znaczna redukcja kosztów logistycznych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij