Powrót do aktualności

Komunikacja IEC 61850 dla systemów energetycznych

07.02.2017

Komunikacja IEC 61850 dla systemów energetycznych

Odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia jest podstawowym wymogiem dla sieci systemu energetycznego. Jako niezbędny element nowoczesnych dostaw energii, systemy fotowoltaiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w zapewnieniu stabilności sieci energetycznej.

Awaria systemu - i wynikające z przerwy w dostawie prądu - może mieć poważne konsekwencje. Zatem, elementy stosowane w sieciach systemów energetycznych muszą spełniać bardzo rygorystyczne normy – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, elektrostatyczne, wymagania środowiskowe i klimatyczne. Oprócz określonego protokołu i specyfikacji danych w części 3, międzynarodowym standardem IEC 61850 określa również te szczególne wymagania dla produktów sieciowych i automatyki.

Phoenix Contact oferuje więc bardzo solidną infrastrukturę sieciową oraz I/O dla elementów stosowanych w systemach energetycznych. Wymagania normy IEC 61850-3 wraz z wymaganiami normy IEEE 1613 zostały zweryfikowane i potwierdzone przez niezależny instytut laboratoryjny KEMA. Portfolio zawiera switche zarządzalne jak i niezarządzane, konwertery mediów oraz moduły do niestandardowej konfiguracji sieci w systemach energetycznych (moduły PRP).

Wszystkie urządzenia są montowane w szafie rozdzielczej na szynie DIN, aczkolwiek jedna grupa switchy zarządzany dostępna jest w formacie " do zastosowania w szafach Rack 19". Moduły redundantne zapewniają Parallel Redundancy Protocol (PRP). Oznacza to, że urządzenia sieciowe mogą być zintegrowane z dwóch równoległych sieciach w celu osiągnięcia wysokiej odporności na uszkodzenia i w razie awarii nie ma czasów przełączania.

Dodatkowo, produkty sieciowe są zasadniczo niezależne od protokołu, co oznacza, że mogą być również używane w sieciach opartych na innych protokołów, takich jak DNP 3,0 i IEC 60870-5-104.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410