Powrót do aktualności

Konfigurowalny przekaźnik bezpieczeństwa do monitorowania prędkości obrotowej i przestoju

12.09.2013

Przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MOTIONSTOP

Monitorowanie wyłączenia awaryjnego i ruchu elementów napędowych może być realizowane przez przekaźnik bezpieczeństwa PSR-MOTIONSTOP firmy Phoenix Contact.

Standardowe enkodery inkrementalne, bezpieczne enkodery obrotowe z certyfikacją SIL oraz łączniki zbliżeniowe mogą być podłączone do 35 mm modułu PSR-MOTIONSTOP a tym samym realizować ważne funkcje bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 61800-5-2. Wyjścia półprzewodnikowe i przekaźnikowe mogą szybko i bezpiecznie zatrzymać maszynę w przypadku przekroczenia prędkości obrotowej. Na jednej maszynie może być monitorowanych do czterech różnych trybów pracy dzięki zintegrowanym funkcjom związanym z bezpieczeństwem: STO (bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego), SLS (bezpiecznie ograniczona prędkość), SMS (bezpieczne zarządzanie prędkością) i SDI (bezpieczne monitorowanie kierunku).

Moduł bezpieczeństwa można w prosty sposób skonfigurować za pomocą zdejmowanego interfejsu operatorskiego PSR OP, który jest w maksymalny sposób zabezpieczony przed jakąkolwiek manipulacją a dodatkowo może być wykorzystany do konfiguracji innych przekaźników bezpieczeństwa PSR-MOTIONSTOP.

Przekaźnik bezpieczeństwa do kontroli prędkości obrotowej i przestojów może być wykorzystany w aplikacjach do SIL3 zgodnie z normą EN 61508 oraz EN IEC 620.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij