Powrót do aktualności

Ochrona przed przepięciami dla generatorów w Systemach Turbin Wiatrowych

17.03.2014

Ochrona przed przepięciami  dla generatorów w Systemach Turbin Wiatrowych

Urządzenia ochrony przed przepięciami dla turbin wiatrowych VAL-MS 800/30 VF/FM firmy Phoenix Contact – zostały zaprojektowane specjalnie w celu ochrony wirników podwójnie zasilanych generatorów indukcyjnych (DFIG).

Możliwa jest również ochrona synchronicznych generatorów wzbudzanych ciągle  oraz konwerterów po stronie generatora dla wszystkich typów generatorów. Dla tej aplikacji dostępne są trzy moduły, które mogą być łatwo połączone używając mostka MPB 18/1-6.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji produkt posiada bardzo długą żywotność, jak również zapewnia brak prądów upływnościowych. Wtykowy ogranicznik z podstawką tworzy całość. Wtyki są mechanicznie blokowane co zapewnia szczególną odporność na wstrząsy i wibracje. Dzięki tej konstrukcji   nie muszą być zainstalowane w oddzielnych obudowach.      

Stan ogranicznika jest automatycznie wyświetlony jeśli wtyk jest uszkodzony z powodu przepięcia. Ogranicznik może być wtedy  wymieniony w łatwy sposób na nowy. Styk przełączny umożliwia elektryczne zdalne monitorowanie stanu ogranicznika.

Po stronie stojana, moduł VAL-MS 750/30/3+0-FM zamyka koncepcję ochrony dla podwójnie zasilanych generatorów indukcyjnych (DFIG).      

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij