Powrót do aktualności

Integracja sygnałów analogowych z poziomem bezpieczeństwa

21.03.2016

Integracja sygnałów analogowych z poziomem bezpieczeństwa

Kondycjonery sygnału MACX Safety pozwalają na prostą integrację sygnałów analogowych w aplikacjach bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową.

Kondycjonery sygnału MACX Safety pozwalają na prostą integrację sygnałów analogowych w aplikacjach bezpieczeństwa zgodnie z  Dyrektywą Maszynową.

 

Rodzina MACX Safety jest certyfikowana poziomem bezpieczeństwa Pl d wg normy PN-EN ISO 13849-1 oraz SIL 2 wg PN-EN 61508 a bezpieczne przełączanie wartości progowych możliwe jest bez dodatkowego sterownika bezpieczeństwa. Dodatkowo z modułami MACX Safety Ex z certyfikatem ATEX możliwe jest bezpieczne przetwarzanie iskrobezpiecznych sygnałów analogowych. MACX Safety mogą pracować z innymi modułami bezpieczeństwa i mogą być łatwo zintegrowane w łańcuch bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sistema. Konfiguracja produktów może być przeprowadzona za pomocą uniwersalnego narzędzia konfiguracyjnego FDT/DTM lub bezpłatnego  oprogramowanie do konfiguracji i monitorowania  ANALOG-CONF.

Kondycjonery sygnału MACX Safety posiadają opatentowaną koncepcję transmisji z izolacją galwaniczną, która zapewnia wolną od zakłóceń i precyzyjną transmisję sygnału. Dodatkowo długa żywotność i niezawodna praca w całym zakresie temperatur możliwa jest dzięki niskiemu zużyciu energii i nagrzewaniu własnemu. Wtykowe przyłącza śrubowe lub sprężynowe w technologii push-in zapewniają szybką i bezpieczną instalację.

Oferta MACX Safety obejmuje separatory zasilania, kondycjonery sygnałów wejściowych jak również uniwersalne przetworniki temperatury z przełącznikiem wartości progowych dla termometrów rezystancyjnych, czujników rezystancyjnych, termopar, potencjometrów i źródeł mV


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij