Powrót do aktualności

Płyty wyłączników ułatwiają instalację

13.01.2014

Płyty wyłączników ułatwiają instalację

Nowe wielokanałowe płyty CBB z wyłącznikami firmy Phoenix Contact zasilają do pięciu odbiorników z każdego chroniącego obwodu dzięki temu redukują znacznie wysiłek instalacyjny. Łączą one dystrybucje zasilania z funkcjonalnością wyłączników rodziny CB TM1.

Są one indywidualnie wyposażane w wyłączniki termomagnetyczne dzięki czemu mogą wypełniać różne zadania. Posiadając znaczną zdolność przewodzenia prądów mają możliwość przesyłania do 60A.
Zintegrowany system zdalnego monitorowania stanu zapewnia informację o statusie fragmentu instalacji. Zakres oferty zawiera wykonania dla czterech, ośmiu i dwunastu wyłączników. Płyty wyłączników umożliwiają realizację układów z redundancją dzięki czemu podwyższa to bezpieczeństwo działań systemów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij