Powrót do aktualności

Ogranicznik do antenowych systemów wyniesionych RRH/RRU

20.05.2013

Ogranicznik do antenowych systemów wyniesionych RRH/RRU

Ogranicznik VAL-MS T1/T2 48 firmy Phoenix Contact skutecznie chroni obwody 48V DC instalacji w obiektach telefonii komórkowej przed przepięciami i częściowymi prądami piorunowymi.

Przy poziomie ochrony poniżej 400V oferuje on pewną ochronę wyniesionych systemów radiowych (RRH) jak i centralnego źródła zasilania napięciem stałym spotykanych w systemach telefonii komórkowej.

Tym miejscem dla takiego ogranicznika jest wyjście siłowni 48V DC.
Wykonanie VAL-MS-T1/T2 48/12,5 1+1V zostało zaprojektowane dla systemów RRH, które są szczególnie wrażliwe. Wszystkie wersje są w wykonaniu wkładka + podstawka. Każda wkładka posiada monitorowanie statusu z mechanicznym wskaźnikiem. Ograniczniki te są dostępne również ze stykiem komunikacji zdalnej. Dzięki temu poprzez produkty WLAN Phoenix Contact można bezprzewodowo przesyłać ten status.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij