Powrót do aktualności

Nowy router bezpieczeństwa z cetyfikatem morskim

14.08.2017

Nowy router bezpieczeństwa z cetyfikatem morskim

Dzięki wysokiemu stopniowi bezpieczeństwa oraz niskiej emisji hałasu, FL mGuard RS4000 TX/TX Router VPN-M, to idealne urządzenie zabezpieczające dla automatyzacji zarówno systemów morskich jak również i dla lądowych.

Urządzenie otrzymało wszystkie pozwolenia i certyfikaty od większości towarzystw klasyfikacyjnych. Jest to szczególnie ważne do budowy okrętów. Na przykład, po uzyskaniu certyfikatu BSH, mamy pewność, że urządzenie“zaliczyło“ test kompasu. Certyfikat ten daje możliwość. żeby urządzenie można było zainstalować w odległości nawet kilku centymetrów od wrażliwych, standardowych / tradycyjnych kompasów magnetycznych.

Ponadto, urządzenie zapewnia rozszerzony zakres temperatur od -40 ° C do + 70 ° C. Router dlatego nadaje się do stosowania w trudnym środowisku maszynowni.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410