Powrót do aktualności

Aktywna redundancja dla maksymalnej dyspozycyjności systemu

22.06.2015

Aktywna redundancja dla maksymalnej dyspozycyjności systemu

Aktywny moduł redundancyjny Quint Oring do 80A prądów wyjściowych to uzupełnienie oferty Phoenix Contact obejmującej już 20 A i 40 A modele. Po raz pierwszy w historii rozwiązanie to umożliwia znaczne zwiększenie niezawodności pracy zasilaczy pracujących redundantnie

Oprócz odsprzęgania, zapewniony jest ciągły monitoring umożliwiający
wczesne wykrycie krytycznych stanów pracy. Moduł dostarcza informację o napięciu wyjściowym zasilaczy, defektów w oprzewodowaniu lub odsprzęganym odcinku oraz o prądzie obciążenia. Stałe monitorowanie prądu obciążenia to ważna zaleta w przypadku rozbudowy lub upgrade’u systemu., Funkcja ta umożliwia wykrycie zwiększonego poboru prądu związanego np. z podłączeniem do układu dodatkowego obciążenia, co może doprowadzić do utraty redundancji sygnalizowaną przez Quint Oring jako stan przeciążenia.
Technologia ACB (automatycznego balansowania prądów) w modułach Quint Oring
wyrównuje obciążenie pracujących redundantnie zasilaczy, dzięki czemu dwukrotnie zwiększa się ich żywotność . Symetryczne rozłożenie prądu wyjściowego zasilaczy odbywa się automatycznie.
Moduły Quint Oring dostępne są na prądy 2x10 A (1x20 A), 2x20 A (1x40 A) oraz 2x40 A (1x80 A) dla napięć od 18 do 30 V DC. Posiadają szerokość 32, 38, 66 mm i mogą być szybko zatrzaśnięte na szynie nośnej. Idealnie nadają się do środowiska przemysłowego, mogą pracować przy temperaturze otoczenia od -25 °C aż do +70 °C oraz z prądami 2 x 15 A, 2 x 26 A lub 2 x 45 A w temperaturze do 40 °C. Dwa złącza “plus” zapewniają możliwość nadmiarowego ułożenia przewodów aż do odbiornika.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij