Powrót do aktualności

Aktywne moduły redundancyjne oraz moduły diodowe do procesów ciągłych

22.12.2016

Aktywne moduły redundancyjne oraz moduły diodowe do procesów ciągłych

Aktywne moduły redundancyjne Quint Oring oraz moduły diodowe Quint Diode w wykonaniu Ex znacząco mogą poprawić niezawodność systemu

Jeśli odseparujemy tymi modułami pracujące redundantnie zasilacze, to np. zwarcie na wyjściu jednego z zasilaczy lub kablu zasilającym między zasilaczem a modułem redundancyjnym/diodowym nie będzie miało negatywnego wpływu na zasilane odbiory.

Moduły diodowe Quint Diode mogą zostać użyte do prądów do 40 A dla napięć 24 V DC oraz 48 V DC. Są zgodne z normą EN 60079-15, dlatego mogą być wykorzystanie w strefach niebezpiecznych, gdzie wymagane jest użycie urządzeń wykonanych w kategorii 3G. Umożliwiają one na kompletne, nadmiarowe połączenie aż do obciążenia.

Moduły Quint Oring dostępne są w wykonaniu na prądy 2x10 A (1x20 A), 2x20 A (1x40 A) oraz 2x40A (1x80) dla napięć od 18 do 30 V DC.
Zwiększają one niezawodność systemu redundancyjnego poprzez monitorowanie napięć wyjściowych zasilaczy, oprzewodowania (od zasilaczy aż do odbiornika), jak również prądu obciążenia. Identyfikują i z wyprzedzeniem ostrzegają o krytycznych stanach pracy. Na przykład, urządzenia te sygnalizują nieprawidłowe podłączenie przewodów lub ich uszkodzenie.

Nowa technologia ACB (automatycznego balansowania prądów) w modułach Quint Oring
wyrównuje obciążenie pracujących redundantnie zasilaczy, dzięki czemu dwukrotnie zwiększa się ich żywotność . Symetryczne rozłożenie prądu wyjściowego zasilaczy odbywa się automatycznie. Ponadto stałe monitorowanie prądu obciążenia umożliwia wykrycie zwiększonego poboru prądu związanego np. z podłączeniem do układu dodatkowego obciążenia, co może doprowadzić do utraty redundancji. Użytkownik może szybko zidentyfikować stan braku redundancji, ponieważ moduł sygnalizuje stan przeciążenia.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij