Nowy produkt firmy Phoenix Contact idealnie nadaje się do prostej, zajmującej mało miejsca dystrybucji zasilania.
Jednokanałowy wyłącznik elektroniczny PTCB może być mostkowany z zaciskami rodziny CLIPLINE complete i oferuje zakres nastaw prądów od 1 do 8 amperów w wyjątkowo wąskiej szerokości całkowitej 6 mm.
Dostępne są dwie opcje jedna z ustawionymi wartościami gdzie dostępne są produkty z prądami ustawionymi fabrycznie, 2,3,4,6 A, lub wersje z możliwością samodzielnego ustawienia prądów w zakresie 1-3, 1-4, 1-8A.
"$pageName" na