Powrót do aktualności

PMM taśma magnetyczna o dużej przyczepności

20.08.2015

PMM taśma magnetyczna o dużej przyczepności

Taśmy magnetyczne PMM od firmy Phoenix Contact to trwałe oznaczniki, które można w szybki sposób zamontować i zdemontować z metalowych powierzchni.

Taśmy PMM charakteryzują się wysoką siłą trzymania 38 g/cm². Wykonane są z materiału, który zapewnia im bardzo dobrą elastyczność, dzięki czemu można je stosować na okrągłych powierzchniach o min. promieniu 12mm. Taśma magnetyczna powlekana jest folią poliestrową co pozwala na drukowanie opisów z wykorzystaniem drukarki termotransferowej Thermomark Roll. W połączeniu z wysokiej jakości taśmą barwiącą otrzymujemy oznaczniki odporny na ciężkie warunki atmosferyczne.

Stosując oprogramowanie Clip Project, możemy tworzyć projekty oznaczeń z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz QR kodów a dzięki przystawce Thermomark Cutter taśma może być przycięta na żądaną długość. Połączenie tych właściwości sprawia, że taśma PMM idealnie nadaje się do oznaczania regałów magazynowych. Dostępnych jest pięć różnych szerokości oraz trzy kolory: żółty, srebrny, biały.  


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij