System obudów EH pozwala na szybkie i nieskomplikowane projektowanie urządzeń elektronicznych. Dzięki zaledwie siedmiu wariantom szerokości, dwóch wysokości i trzech różnym pokrywom można uzyskać ponad 100 możliwych kombinacji.
W obudowach tych można łatwo zintegrować dowolny system przyłączy – sygnałowych, zasilających i do transmisji danych, w dowolnym wariancie przyłączeniowym (terminale przyłączeniowe/połączenie wtykowe, śruba/sprężyna push in). Położenie PCB ustalane jest dość swobodnie – można je wsuwać w przygotowane sloty, w trzech osiach. Poza standardowym montażem obudowy na szynie DIN, za pomocą niedrogiego, prostego akcesorium można ją zamocować również na płaskiej powierzchni. Przygotowane zagłębienia na etykiety pozwalają uzyskać estetyczne oznakowanie modułów.
Obudowy wykonano z ABS (posiadające klasę palności HB wg UL94), co ostatecznie pozwoliło na uzyskanie atrakcyjnej ceny produktu. Dzięki temu Phoenix Contact jest w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązanie także dla klientów niewymagających wielu dodatkowych funkcji jakie posiadają ich zaawansowane systemy obudów.
"$pageName" na