Powrót do aktualności

Kolorowa drukarka przemysłowa UV LED

16.10.2018

Kolorowa drukarka przemysłowa UV LED

Nowa generacja drukarki Phoenix Contact Bluemark ID, to uniwersalne rozwiązanie do profesjonalnego znakowania.

Drukarka, która jest przyjazna dla środowiska, nie ogranicza się tylko do znakowania monochromatycznego. Wykorzystuje również wszystkie zalety druku kolorowego. Innowacyjny proces drukowania UV LED tworzy markery o wysokiej jakości, które można wykorzystać od razu. Istnieje możliwość skalowania rozdzielczości drukowania, aby dostosować zużycie płynu i prędkości drukowania w zależności od aplikacji. Zintegrowane oprogramowanie do znakowania, wspomaga i monitoruje proces drukowania. Bezpośrednie wprowadzenie danych za pomocą 7-calowego, wielokolorowego ekranu dotykowego i łatwiej nawigacji w menu, zapewnia intuicyjną obsługę.

Oprócz plastiku i aluminium, drukarka może również znakować materiały wykonane ze stali nierdzewnej. Portfolio z ponad 1350 wysokiej jakości materiałami, oferuje użytkownikowi ogromną elastyczność. Ponadto, drukarka oferuje również możliwość wykorzystanie papieru w formacie ANSI A. Funkcja automatycznego odciążania, umożliwia przetwarzanie ponad 14 000 oznaczników na godzinę (drukowanie w kolorze) i ponad 21 000 oznaczników na godzinę (drukowanie monochromatyczne). Drukarka może zostać powiązana z istniejącymi strukturami systemu za pomocą zintegrowanych interfejsów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410