Powrót do aktualności

Projekt "Indukcyjne formy wtryskowe dla złączy elektrotechnicznych i elektronicznych" wyróżniony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich

29.05.2014

Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie startuje niemal 500 produktów. Jury spośród zgłoszeń wybiera te najbardziej innowacyjne.

Projekt "Indukcyjne formy wtryskowe dla złączy elektrotechnicznych i elektronicznych"  jest wspólnie prowadzony przez Phoenix Contact oraz Politechnikę Poznańską w ramach podpisanej umowy o konsorcjum PHOENIXTECH i dotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Głównym celem wdrożenia indukcyjnych form wtryskowych w firmie Phoenix Contact Wielkopolska jest poprawa jakości produkowanych wyprasek. Zakłada się, że znacząco ulepszone wyroby ugruntują pozycję firmy jako lidera w produkcji złączy elektrotechnicznych i elektronicznych. Ponadto wdrożenie nowych form indukcyjnych pozwoli zaistnieć Wydziałowi Narzędziowni na rynku jako producent innowacyjnych form wtryskowych.
Odbyły się już pierwsze właściwe próby formy z wykorzystaniem grzania indukcyjnego, a wyniki tych prób są bardzo obiecujące.

Zbudowana wspólnie forma wtryskowa z zastosowaniem innowacyjnej metody grzania indukcyjnego będzie w dniach 03-06.06.2014 wystawiana podczas Targów w Poznaniu.

Wsród złotych medalistów na Złoty Medal Wybór Konsumentów do 7.07.2014 trwa głosowanie na wybór konsumenta.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij