Powrót do aktualności

Ochrona przed przepięciami w nowej odsłonie – bezpieczne panowanie nad energią

14.05.2015

Ochrona przed przepięciami w nowej odsłonie – bezpieczne panowanie nad energią

Ochrona od prądów piorunowych i przepięć dla obwodów zasilania stała się obecnie szczególnie skuteczną i trwałą. Jest to efekt zastosowania nowej technologii Safe Energy Control (SEC) w iskiernikach firmy Phoenix Contact.

Wszystkie znane elementy chroniące nowej rodziny zostały w pełni przeprojektowane i obecnie oparte są o technologię SEC. Sercem odgromnika Typ 1 jest iskiernik, który niezwykle skutecznie ogranicza prądy następcze. We wcześniejszych technologiach bezpieczniki systemów zasilania były czasem wyzwalane niewielkimi impulsami, obecnie ta niedogodność jest przeszłością dzięki technologii SEC.

Aparaty są niezwykle wytrzymałe i działają dyskretnie bez szkody dla chronionego systemu.
Ograniczniki Typ 2 oraz Typ 3 zostały zaprojektowane dla uzyskania  wielkich możliwości jak i niezawodności działania. Zwarta budowa oraz dowolność wtykania wkładek ograniczników czynią tak instalowanie jak i obsługę łatwiejszymi.

Ogranicznik Typ 2 zajmuje tylko 12 milimetrów na jeden kanał. Nowe urządzenie Typ 3 obecnie łączy ogranicznik przepięć z wewnętrznymi bezpiecznikami w niezwykle zwartej budowie. Zastosowanie wkładek we wszystkich produktach pozwala na szybki i prosty pomiar izolacji systemu zasilania.
CHECKMASTER 2, dostępne, zmodyfikowane przenośne laboratorium, umożliwia powtarzalne badanie wkładek ograniczników

Nowa rodzina produktów jest szczególnie prosta w instalacji. Podstawy jak i wkładki mogą być obrócone o 180° dzięki temu przewody mogą być tak krótkie, jak to możliwe, jak też opisy na każdym z elementów mogą być łatwo odczytane.
Podwójne zaciski Biconnect pozwalają na podwójne przyłączenie na jeden kanał, co pozwala tworzyć układ przelotowy, tzw układ połączeń V.
Szczególnie duże powierzchnie do wprowadzenia opisów na wkładkach umożliwiają prostą identyfikację w szafie sterowania. Optyczne wskaźniki statusu pozyskały też bardziej jaskrawe kolory dla szybszej identyfikacji stanu wkładek.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij