Powrót do aktualności

System I/O Axioline — dla każdej sieci i każdego środowiska

16.04.2013

System I/O Axioline  

Otwarte dla wszystkich sieci, stosowane w polu i w szafach sterowniczych

Niezależnie od tego, czy chodzi o szafy sterownicze czy o obiekt, niezależnie od tego, jaką sieć stosujesz — wraz z naszym systemem I/O Axioline otrzymujesz odpowiednie wejścia/wyjścia.

Axioline F stanowi system I/O dla szaf sterowniczych a Axioline E jest nową rodziną produktów I/O dla instalacji obiektowej. Niezależnie od typu konstrukcji Axioline obsługuje wszystkie czołowe sieci: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, sercos, Modbus-TCP oraz PROFIBUS. Wszystkie wejścia/wyjścia są jak zwykle szybkie pod względem czasu odpowiedzi, mocne w wykonaniu i szczególnie łatwe w obsłudze. Cechy te zapewniają szeroki zakres zastosowań i większą elastyczność.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij