Powrót do aktualności

Ochrona urządzeń końcowych odbiorników bez dodatkowych bezpieczników

05.06.2017

Ochrona urządzeń końcowych odbiorników bez dodatkowych bezpieczników

Zdarza się, że systemy automatyki „wieszają się”. Przyczyną tego mogą być również przepięcia. Nowy ogranicznik typ 3 Plugtrab PLT-SEC firmy Phoenix Contact zawiera zupełnie nowy wewnętrzny rozłącznik, który zapewnia większe bezpieczeństwo w przypadku przeciążenia elektrycznego i cieplnego niezależnie od zewnętrznego bezpiecznika.

Dzięki technologii Safe Energy Control (SEC) aparat jest szczególnie trwały. Chronione urządzenia końcowe podlegają mniejszym zagrożeniom niż w standardowej instalacji.

One też, dzięki wewnętrznym, odpornym na przepięcia,  bezpiecznikom w końcowych instalacjach nie wymagają osobnego dobezpieczania.

W połączeniu szeregowym aparat może być stosowany dla prądów obciążenia do 26A. Jest też odpowiedni zarówno dla instalacji AC jak i DC.

Okresowe badanie stanu ogranicznika przeprowadzane są szybko i sprawnie dzięki mobilnemu laboratorium CHECKMASTER 2 zgodnie z PN-EN 62305-3.

Czytelny wskaźnik statusu jak i styki do komunikacji zdalnej umożliwiają stałą, podstawową,  kontrolę ogranicznika.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410