Powrót do aktualności

Wklejane uchwyty PCB do obudów UCS

19.06.2017

Wklejane uchwyty PCB do obudów UCS

Dostępne akcesoryjnie uchwyty do PCB pozwalają na dowolną aranżację ustawienia modułów/płytek wewnątrz obudów UCS. Dzięki nim tworzenie systemów Embedded staje się prostsze – projektanta nie ograniczają sugerowane przez producenta punkty zamocowań.

Wystarczy odkleić taśmę zabezpieczającą i docisnąć akcesoryjny element z tworzywa do płaskiej powierzchni wewnątrz obudowy. Następnie dostarczanymi wraz z nimi  wkrętami stabilizujemy moduł. Mocny klej pewnie trzyma całość na miejscu.
Swoboda w łączeniu różnych modułów w jednej obudowie umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji. Od teraz rozmiar płytek i lokalizacja otworów montażowych już nie utrudnia pracy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410